1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟองน้ำสำหรับหัวแร้ง H-108 / H-109

TOOL FOR WIRING OPTION

ฟองน้ำสำหรับหัวแร้ง H-108 / H-109
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 172.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟองน้ำ สำหรับ ขาตั้ง หัวแร้งบัดกรี
[คุณสมบัติ]
· H-108:ละเอียด และสีเป็นสีเหลือง
· H-109:หยาบ และมีสีฟ้า
·ใช้ ฟองน้ำ ชุบน้ำ
·ฟองน้ำของผู้ผลิตรายนี้ที่มี ขนาดภายนอก เหมือนกันสามารถจัดการได้โดยการเข้ารหัสสี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน:H-5/6/8/10/16, HS-35/801

คุณสมบัติ

● สอดคล้องกับ หัวแร้งบัดกรี ประมาณ 20 ถึง 60W
● ด้วย ฟองน้ำ ทำความสะอาด

สเปค

● โฮลเดอร์ เหล็ก รองรับการใช้งาน: H-6
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 60 × 110 × 19
● SPQ (ชิ้น): 10
รหัสสินค้า
H-109 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 172.26

฿ 115.00

TOOL FOR WIRING OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ฟองน้ำ คุณสมบัติ หยาบ ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) 60 × 19 × 110

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H-109 ในชุด ฟองน้ำสำหรับหัวแร้ง H-108 / H-109