(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ประเภทนี้ยึดเข้ากับ ฐานรอง/แผ่นรอง ด้วย สกรู
·ประเภทนี้สามารถ ยึดอยู่กับที่ อย่างปลอดภัยมากขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
MB3-B |
MB4-B |
MB5-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 723.81 ฿ 377.25 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2.9 | ||
฿ 1,142.86 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4.2 | |
฿ 2,133.34 ฿ 1,172.48 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | สี | สีดำ | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน 66 | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 | ประเภทการยึดเกาะ | ตะเข็บแบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง