(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การขัน ส กรูเข้า และยึดกับ โบลท์ สตัด ของเครื่องจักรก่อสร้างเครื่องจักรกลหนักและรถยนต์และการใช้สาย สายรัดสายไฟ Insulok ช่วยให้สามารถยึด สายไฮดรอลิค และสาย แบบใช้ไฟฟ้า ได้
·ปรับปรุงความสวยงามเมื่อเทียบกับการเชื่อม จุด ด้วย คลิป โลหะหรือ ขดลวด ผูก
รหัสสินค้า |
---|
CL8-SB6 |
CL8-SB8 |
CL8-SB10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,561.91 ฿ 859.21 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | ||
฿ 1,600.00 ฿ 876.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | ||
฿ 1,600.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | ความยาวโดยรวม(mm) | 39.6 | ความกว้าง(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 | วัสดุ | ไนล่อน 66 |
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ทนต่อสภาวะอากาศ | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 | ความสัมพันธ์ของ สายรัดสายไฟ Insulok เกี่ยวข้อง | สูงสุดถึงประเภท T120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง