1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิป Insulok (ชนิดกาว)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

คลิป Insulok (ชนิดกาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,079.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์รัดสายเคเบิลที่สามารถยึดสายไฟได้โดยไม่ต้องใช้ที่รัดสายไฟ Insulok
[คุณสมบัติ]
· ยึดสายไฟได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ที่รัดสายไฟ Insulok
· สามารถยึดที่ไหนก็ได้เพียงลอกซีลออก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับยึดสายไฟ

รหัสสินค้า
RA3 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,079.61

฿ 490.79

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีขาวขุ่น วัสดุ ไนล่อน 66 เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) NA
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 13 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 13 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เมื่อ ยึดอยู่กับที่)(φมม) 3.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RA3 ในชุด คลิป Insulok (ชนิดกาว)