(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าสัมผัสแบบยูนิเวอร์ซัล MATE-N-LOK
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (AWG) | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (ตารางมิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ประเภท บรรจุภัณฑ์ | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | การขัดเงา | หมายเลข รุ่น เครื่องมือ ใช้งานได้ | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 159.43 ฿ 111.71 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | ตัน | โซ่ | 1.52 ถึง 3.30 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | 91500-1 | - | ||
฿ 333.86 ฿ 233.80 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 20 ถึง 14 | 0.5–2 | ตัน | โซ่ | 1.52 ถึง 3.30 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | เคลือบดีบุก | 91500-1 | - | ||
฿ 196.29 ฿ 157.35 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | ตัน | โซ่ | 1.52 ถึง 3.30 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | 91500-1 | - | ||
฿ 612.50 ฿ 428.87 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 20 ถึง 14 | 0.5–2 | ตัน | โซ่ | 1.52 ถึง 3.30 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | เคลือบดีบุก | 91500-1 | - | ||
฿ 386.32 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | ตัน | เดี่ยว | 1.52 ถึง 3.30 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | 91500-1 | - | ||
฿ 497.81 ฿ 333.63 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 20 ถึง 14 | 0.5–2 | ตัน | เดี่ยว | 1.52 ถึง 3.30 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | เคลือบดีบุก | 91500-1 | - | ||
฿ 2,124.77 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | ตัน | เดี่ยว | 1.52 ถึง 3.30 | ทองเหลือง | ชุบผิวทองบางส่วน | 91500-1 | - | ||
฿ 276.39 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | ตัน | เดี่ยว | 1.52 ถึง 3.30 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | 91500-1 | - | ||
฿ 38.73 ฿ 3.40 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 20 ถึง 14 | 0.5–2 | ตัน | เดี่ยว | 1.52 ถึง 3.30 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | เคลือบดีบุก | 91500-1 | - | |||
฿ 2,455.80 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 20 ถึง 14 | 0.5–2 | ตัน | เดี่ยว | 1.52 ถึง 3.30 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวทองบางส่วน | 91500-1 | - | ||
฿ 2,318.32 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | ตัน | เดี่ยว | 1.52 ถึง 3.30 | ทองเหลือง | ชุบผิวทองบางส่วน | 91500-1 | - | ||
฿ 653.81 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | ตัน | เดี่ยว | 3.30 ถึง 5.08 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | 91506-1/91508-1 | - | ||
฿ 995.14 ฿ 696.80 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | ตัน | เดี่ยว | 3.30 ถึง 5.08 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | เคลือบดีบุก | 91506-1/91508-1 | - | ||
฿ 2,179.89 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | ตัน | เดี่ยว | 3.30 ถึง 5.08 | ทองเหลือง | ชุบผิวทองบางส่วน | 91506-1/91508-1 | - | ||
฿ 769.94 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | ตัน | เดี่ยว | 3.30 ถึง 5.08 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | 91506-1/91508-1 | - | ||
฿ 120.84 ฿ 84.70 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | ตัน | เดี่ยว | 3.30 ถึง 5.08 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | เคลือบดีบุก | 91506-1/91508-1 | - | ||
฿ 152.29 ฿ 115.89 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | ตัน | โซ่ | 1.02 ถึง 2.54 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | 91510-1 | - | ||
฿ 257.14 ฿ 180.10 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | ตัน | โซ่ | 1.02 ถึง 2.54 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | 91510-1 | - | ||
฿ 224.07 ฿ 156.96 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | ตัน | โซ่ | 1.02 ถึง 2.54 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | เคลือบดีบุก | 91510-1 | - | ||
฿ 19.49 ฿ 4.23 | CONNECTORS | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | การต่อสายดิน | เดี่ยว | 1.52 ถึง 3.30 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | 91500-1 | ยาวกว่าขาพินมาตรฐาน 2.54 มม. | |||
฿ 333.20 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | ตัน | เดี่ยว | 1.02 ถึง 2.54 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | 91510-1 | - | ||
฿ 553.16 ฿ 383.45 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | ตัน | เดี่ยว | 1.02 ถึง 2.54 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | เคลือบดีบุก | 91510-1 | - | ||
฿ 2,240.90 ฿ 953.73 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | ตัน | เดี่ยว | 1.02 ถึง 2.54 | ทองเหลือง | ชุบผิวทองบางส่วน | 91510-1 | - | ||
฿ 333.20 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | ตัน | เดี่ยว | 1.02 ถึง 2.54 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | 91510-1 | - | ||
฿ 45.00 ฿ 26.91 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | ตัน | เดี่ยว | 1.02 ถึง 2.54 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | เคลือบดีบุก | 91510-1 | - | |||
฿ 2,318.32 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | ตัน | เดี่ยว | 1.02 ถึง 2.54 | ทองเหลือง | ชุบผิวทองบางส่วน | 91510-1 | - | ||
฿ 44.00 ฿ 13.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | แยก | เดี่ยว | 1.52 ถึง 3.30 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | 91500-1 | ใช้เพื่อลดแรงประกอบเชื่อมต่อ | |||
฿ 497.81 ฿ 286.19 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | แยก | เดี่ยว | 2.54 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | 91510-1 | ใช้เพื่อลดแรงประกอบเชื่อมต่อ | ||
฿ 1,449.47 ฿ 1,087.25 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | แยก | เดี่ยว | 2.54 | ทองเหลือง | ชุบผิวทองบางส่วน | 91510-1 | ใช้เพื่อลดแรงประกอบเชื่อมต่อ | ||
฿ 38.97 ฿ 27.37 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 12 ถึง 10 | 3.08 ถึง 5.27 | ตัน | เดี่ยว | 5.08 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | เคลือบดีบุก | 69710-1 | ไม่มีการเคลือบฉนวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนของสาย (สูงสุด) ถูกจำกัดโดยตัวเรือน | |||
฿ 1,356.29 ฿ 949.54 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 12 ถึง 10 | 3.08 ถึง 5.27 | ตัน | เดี่ยว | 5.08 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | เคลือบดีบุก | 69710-1 | ไม่มีการเคลือบฉนวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนของสาย (สูงสุด) ถูกจำกัดโดยตัวเรือน |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | คาตาคานะ | คาตาคานะ | Universal MATE-N-LOK | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง