(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แปลงเป็นรูปทรงรูของอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
รหัสสินค้า |
---|
K6002 |
KD0030 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | รูปทรงอะแดปเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.11 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | A-2 | 28.8 | 26.2 | 26 | พร้อมสายดิน | A-2 รูปทรงขาเสียบแบน 2P → A-3 สายดินรูปทรงขาเสียบแบน 2P | ||
฿ 409.90 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 34 | 34 | 34.5 | สินค้าที่ได้ PAT | ชนิดฉนวนสายดิน ชนิดตะขอ 2P →ป้องกันการหลุด |
กำลังโหลด …
ชนิด | อะแดปเตอร์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี | มาตรฐานที่แสดง | PSE | สี | สีขาว |
จำนวนอิเล็คโทรดของอะแดปเตอร์ | สายดิน 2P |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง