(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ปลายปิด การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน ชนิด EC
[คุณสมบัติ]
·ชนิด EC พร้อม คอนเนคเตอร์ ปลายปิดพร้อม การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลายเส้น
รหัสสินค้า |
---|
EC05-1 |
EC1-1 |
EC2-2 |
EC2-3 |
EC3-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | มาตรฐาน ตัวแทน | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,308.33 ฿ 1,985.33 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6 | 3.5 | 13 | 26-18 | - | 1000 | ||
฿ 278.33 ฿ 167.11 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.2 | 6.2 | 15.2 | 22-16 | - | 100 | ||
฿ 305.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.2 | 7.9 | 16.5 | 16-14 | UL / CSA | 100 | ||
฿ 255.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 8 | 23 | 16-14 | UL / CSA | 100 | ||
฿ 440.00 ฿ 264.70 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.5 | 9.4 | 19 | 12-10 | UL / CSA | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | แบบปิด | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | น้ำนมสีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง