(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายโรบอท อเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูงพร้อม ระบบ ป้องกัน
[คุณสมบัติ]
▪ สายโรบอทเอนกประสงค์ UL, cUL (Category: AVLV2, AVLV7)
▪ สอดคล้องตามมาตรฐาน ULVW-1 และ cULFT1 ความไม่ลามไฟ
· ใช้วัสดุไวนิลที่ยืดหยุ่นซึ่งมีคุณสมบัติทนน้ำมัน ความร้อน และเปลวไฟ
· คุณสมบัติต้านทานสัญญาณรบกวนที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 511.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 901.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 1,291.57 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 1,681.75 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 2,071.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 2,462.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 2,852.27 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 3,242.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 3,632.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 4,022.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 4,412.96 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 4,803.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 5,193.30 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 5,583.47 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 5,973.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 6,363.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 6,753.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 7,144.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 7,534.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 7,924.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 8,314.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 21 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 8,704.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 9,095.02 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 9,485.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 9,875.37 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 10,265.54 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 10,655.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 27 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 11,045.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 11,436.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 29 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 11,826.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 12,216.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 31 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 12,606.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 12,996.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 33 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 13,386.92 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 34 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 13,777.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 14,167.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 36 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 14,557.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 37 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 14,947.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 15,337.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 39 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 15,727.95 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 16,118.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 41 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 16,508.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 42 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 16,898.47 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 43 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 17,288.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 44 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 17,678.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 18,068.98 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 46 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 18,459.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 47 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 18,849.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 48 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 19,239.50 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 49 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 19,629.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 20,019.85 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 51 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 20,410.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 52 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 20,800.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 53 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 21,190.37 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 54 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 21,580.54 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 55 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 21,970.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 56 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 22,360.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 57 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 22,751.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 58 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 23,141.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 59 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 23,531.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 23,921.57 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 61 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 24,311.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 62 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 24,701.92 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 63 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 25,092.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 64 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 25,482.27 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 65 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 25,872.43 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 66 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 26,262.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 67 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 26,652.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 68 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 27,042.95 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 69 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 27,433.12 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 27,823.30 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 71 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 28,213.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 72 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 28,603.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 73 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 28,993.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 74 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 29,383.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 29,774.15 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 76 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 30,164.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 77 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 30,554.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 78 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 30,944.67 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 79 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 31,334.85 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 31,725.02 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 81 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 32,115.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 82 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 32,505.36 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 83 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 32,895.54 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 84 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 33,285.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 85 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 33,675.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 86 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 34,066.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 87 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 34,456.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 88 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 34,846.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 89 | 1.3 | 16 | 2 | 8 | ||
฿ 35,236.57 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 90 | 1.3 | 16 | 2 | 8 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V | โล่กำบัง | มี | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA (c-UL) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | น้ำเงิน | ขดลวด | NA |
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | สำหรับสัญญาณ |
คุณสมบัติอื่น ๆ | ไม่ลามไฟ/มีความยืดหยุ่น/ทนทานต่อสัญญาณรบกวน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง