1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
OTSCVB 90 V ชนิดมีชิลด์

CABLE

OTSCVB 90 V ชนิดมีชิลด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 478.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟสัญญาณชนิดมีชิลด์อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานกระแสไฟฟ้าต่ำ

[คุณสมบัติ]
• การส่งสัญญาณที่แม่นยำในระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติที่หลากหลายอุปกรณ์, อุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
• ลดการแทรกซึมของสัญญาณรบกวนจากภายนอกและการแทรกสัญญาณข้ามให้น้อยที่สุด
• อำนวยความสะดวกในการยกเลิกและการเชื่อมต่ออุปกรณ์สายไฟ

รหัสสินค้า
OTSC(U)VB 0.3SQX3P-3 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 478.75

฿ 328.61

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.3 จำนวนแกน(คอร์/แกน) 6 ขนาด AWG(AWG) 22
ลอการิทึม 3P พิกัดแรงดันไฟฟ้า สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ โล่กำบัง มี
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีเทา ขดลวด สายเดรน ความยาวโดยรวม(ม.) 3
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 7.3 มาตรฐาน ตัวแทน UL เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ สำหรับสัญญาณ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OTSC(U)VB 0.3SQX3P-3 ในชุด OTSCVB 90 V ชนิดมีชิลด์