1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องควบคุมอะลูมิเนียมดายคาส รุ่น AD

กล่องควบคุมอะลูมิเนียมดายคาส รุ่น AD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 948.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาพร้อมกับฟังก์ชันกันน้ำ/กันฝุ่นระดับ IP65
[คุณสมบัติ]
· กล่องอะลูมิเนียมดายคาสที่มีความหนาและแข็งแรง
· วัสดุที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างสำหรับเคสอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ภายในอุโมงค์และสำหรับโรงน้ำมัน
· ไม่สามารถถอดสกรูฝาครอบออกจากฝาด้านบนได้เนื่องจากเป็นกลไกป้องกันการสกรูร่วงหล่น

รหัสสินค้า
AD5-7-4
AD7-7-4
AD8-8-6
AD10-7-4
AD12-8-4
AD12-8-6
AD15-10-5
AD15-10-8
AD16-8-6
AD16-16-10
AD18-12-10SALE
AD20-10-8
AD24-16-10
AD24-24-12
AD30-20-12
AD32-16-10
AD32-32-12
AD36-24-12
AD40-20-12
AD48-32-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
ระดับการป้องกัน (IP) แรงบิดขันแน่น
(น·ม)

฿ 948.53

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -504065IP671.8 ถึง 2

฿ 1,148.97

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -654065IP671.8 ถึง 2

฿ 1,571.66

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -806080IP671.8 ถึง 2

฿ 1,326.71

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -1004065IP671.8 ถึง 2

฿ 1,864.39

AD DIE CASTING ALUMINUM BOX 1 ชิ้น 4 วัน 101204080IP671.8 ถึง 2

฿ 1,912.77

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -1206080IP671.8 ถึง 2

฿ 2,596.66

AD DIE CASTING ALUMINUM BOX 1 ชิ้น 3 วัน 1015054100IP671.8 ถึง 2

฿ 3,044.82

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -15080100IP671.8 ถึง 2

฿ 2,348.93

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -1606080IP671.8 ถึง 2

฿ 4,573.34

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -160100160IP672.8 ถึง 3

฿ 4,074.58

฿ 2,199.87

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -180100120IP672.8 ถึง 3

฿ 3,548.71

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -20080100IP671.8 ถึง 2

฿ 5,213.94

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -240100160IP672.8 ถึง 3

฿ 7,985.70

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -240120240IP652.8 ถึง 3

฿ 8,459.68

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -300120200IP672.8 ถึง 3

฿ 6,743.10

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -320100160IP672.8 ถึง 3

฿ 12,414.83

AD DIE CASTING ALUMINUM BOX 1 ชิ้น 3 วัน 10320120320IP652.8 ถึง 3

฿ 12,334.96

AD DIE CASTING ALUMINUM BOX 1 ชิ้น 4 วัน 10360120240IP652.8 ถึง 3

฿ 12,527.52

ALUMINUM DIECAST CONTROL BOX 1 ชิ้น 3 วัน 10400120200IP672.8 ถึง 3

฿ 19,223.60

AD DIE CASTING ALUMINUM BOX 1 ชิ้น 4 วัน 10480120320IP652.8 ถึง 3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน กล่องควบคุม วัสดุ อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป ฐานรองติดตั้ง มีรายการเสริม
ตำแหน่งการติดตั้ง ไม่ได้ระบุ สเปค สี(ตัวเครื่อง) สีเทา (พ่นสีฝุ่น) สเปค สี(ฝาครอบด้านบน) สีเทา (พ่นสีฝุ่น)
การมีอยู่ของ กุญแจ NA รูระบายความร้อน NA ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40-80