(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์แบบลอย สำหรับจ่ายพลังงานให้ปลั๊ก ซึ่งสามารถติดตั้งได้ง่ายตามความจำเป็น
· ตะขอ
รหัสสินค้า |
---|
2221 |
3111D |
3121-1 |
3121D |
3221 |
3221-L6 |
3311-L5 |
3321 |
3321-L6 |
3361 |
4221 |
4321 |
4321-L15 |
4361 |
S40 |
S50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สถานะมาตรฐาน NEMA | มาตรฐานที่แสดง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | สี | ขนาด φA (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 276.16 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 2P แบบ Hook | 250 | 20 | ไม่มี | PSE | 43 | 60 | 60 | NA | สีขาว | 60 | ||
฿ 736.25 ฿ 490.93 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 125 | 15 | ไม่มี | PSE | 42.6 | 50 | 95 | คู่ | สีขาว | - | ||
฿ 260.18 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 250 | 15 | มี | PSE | 60 | 60 | 39.7 | NA | สีดำ | - | ||
฿ 547.10 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 250 | 15 | มี | PSE | 42.6 | 50 | 95 | คู่ | สีขาว | - | ||
฿ 435.42 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 3P แบบ Hook | 250 | 20 | ไม่มี | PSE | 66 | 66 | 43 | NA | สีดำ | 66 | ||
฿ 410.32 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 250 | 20 | มี | PSE | 43 | 66 | 66 | NA | สีดำ | 66 | |
฿ 615.10 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 125 | 30 | มี | PSE | 76 | 76 | 47 | NA | สีดำ | - | |
฿ 918.33 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 3P แบบ Hook | 250 | 30 | ไม่มี | PSE | 76 | 76 | 47 | NA | สีดำ | - | ||
฿ 594.19 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 250 | 30 | มี | PSE | 76 | 76 | 47 | NA | สีดำ | - | |
฿ 867.67 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 3P แบบ Hook | 600 | 30 | ไม่มี | - | 47 | 76 | 76 | NA | สีดำ | - | ||
฿ 538.33 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบ Hook | 250 | 20 | ไม่มี | PSE | 72 | 72 | 43 | NA | สีดำ | 72 | ||
฿ 771.75 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบ Hook | 250 | 30 | ไม่มี | PSE | 76 | 76 | 47 | NA | สีดำ | - | ||
฿ 771.75 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบ Hook | 250 | 30 | มี | PSE | 76 | 76 | 47 | NA | สีดำ | - | ||
฿ 1,027.53 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบ Hook | 600 | 30 | ไม่มี | - | 47 | 76 | 76 | NA | สีดำ | - | ||
฿ 286.45 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [อื่น ๆ] 2P แบบ Hook | 125 | 15 | ไม่มี | PSE | 34 | 50 | 50 | NA | สีดำ | - | |
฿ 324.58 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 125 | 15 | ไม่มี | PSE | 60 | 60 | 39.7 | NA | สีดำ | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้ารับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง