1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัด สตัด ทนต่อสภาวะอากาศ【100-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายรัด สตัด ทนต่อสภาวะอากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,336.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ นี้ได้ ยึดอยู่กับที่ โดยใช้ โบลท์ สตัดส่วนใหญ่จะใช้ใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนัก

[คุณสมบัติ]
·ด้วยการตอกตะปูหรือการขันสกรูทำให้สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์เข้ากับสลักเกลียวและกระดุมได้อย่างง่ายดาย
·เมื่อใช้ร่วมกับ ซิป ผูก ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถยึดมัด ขดลวด เข้าที่ได้เช่นเดียวกับท่อสำหรับอากาศที่มีแรงดันสูงและระบบไฮดรอลิกส์

รหัสสินค้า
TMSTHS10-D0
TMSTLHS6-C0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของซิปที่ใช้
(มิลลิเมตร)
วิธีการติดตั้ง / แก้ไข

฿ 22,880.86

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

64 วัน 2.3 ถึง 8.9M10 สลักเกลียว

฿ 2,336.08

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

64 วัน 2.3 ถึง 7.6สลักเกลียว M6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพแวดล้อมการใช้งาน กลางแจ้ง วัสดุ ไนล่อน ทนฝนและแดด 66