1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์เสริม / อื่น ๆSZ-008

SIGNAL TOWER BUZZER OPTION

อุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์เสริม / อื่น ๆSZ-008
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 550.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· Patlite
· ฉากยึดติดผนัง ขนาดกลาง

รหัสสินค้า
SZ-008
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 550.00

SIGNAL TOWER BUZZER OPTION 1 ชิ้น 21 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แท่นยึด รุ่น รองรับการใช้งาน ระยะพิทช์ติดตั้ง: φ50/φ70/φ120/φ140/☐ 74 วัสดุ เหล็กกล้า
การใช้งาน ฉากยึดติดผนัง ขนาดกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SZ-008 ในชุด อุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์เสริม / อื่น ๆSZ-008