1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิลไทร์ไนล่อน 66 ชนิดไม่ลามไฟ Pan-Ty【250-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เคเบิลไทร์ไนล่อน 66 ชนิดไม่ลามไฟ Pan-Ty
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,700.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานกับความไม่ลามไฟตาม UL เกรด 94V-0
· เคเบิลไทร์พร้อมประสิทธิภาพหน่วงการติดไฟ
· มีสองสีคือขาวและดำ
· ชนิดล็อคอัตโนมัติ
· เคเบิลไทร์ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยมีข้อมูลสนับสนุนมากมาย
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการคุณสมบัติไม่ลามไฟ UL94V-0

คุณสมบัติ

● เคเบิลไทร์ไนล่อนหน่วงการติดไฟ

การใช้งาน

● การมัดสายเคเบิลและอื่นๆ

สเปค

● สี: ขาว
● สำหรับในร่ม กลางแจ้ง
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -40 ถึง 100°C
● สินค้าที่สอดคล้องตามมาตรฐาน UL94V-0
● สินค้ามาตรฐาน CSA

วัสดุ

● ไนล่อน 66 ชนิดหน่วงการติดไฟ
รหัสสินค้า
PLT1M-M60
PLT1M-M69
PLT1.5I-M69
PLT2I-M69
PLT2M-M69
PLT2S-M60
PLT2S-M69
PLT4H-TL69
PLT4S-M69
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สี มาตรฐาน ตัวแทน

฿ 1,700.79

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -22992.5สีดำ-

฿ 2,129.64

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1022992.5[ขาว] ขาวUL / CUL / CSA

฿ 4,415.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10351423.6[ขาว] ขาวUL / CUL / CSA

฿ 7,169.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน -512033.6[ขาว] ขาวUL / CUL / CSA

฿ 11,034.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน -512032.5[ขาว] ขาวUL / CUL / CSA

฿ 7,212.40

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -481884.8สีดำ-

฿ 8,270.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10481884.8[ขาว] ขาวUL / CUL / CSA

฿ 9,663.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 101023717.6[ขาว] ขาวUL / CUL / CSA

฿ 15,448.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 101023684.8[ขาว] ขาวUL / CUL / CSA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน ความหน่วงไฟ 66 ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ความหน่วงไฟ เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-0
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -40 ถึง +100