1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมดูลาร์ปลั๊ก【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

LAN CONNECTOR

โมดูลาร์ปลั๊ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,540.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วนที่เป็นเขี้ยวล็อคทำเป็นทรงโค้งเพื่อป้องกันไม่ให้เขี้ยวล็อคหัก

[คุณสมบัติ]
· มีการจัดเรียงหน้าสัมผัสแบบแบ่งระยะ จึงช่วยลดผลกระทบของครอสทอล์ค
· ส่วนเขี้ยวล็อคมีรูปทรงโค้งเพื่อป้องกันไม่ให้เขี้ยวล็อคหักจากการถอดปลั๊ก หรือสาเหตุอื่นๆ
· ใช้ได้กับสายที่มีตัวนำเป็นลวดเส้นเดี่ยวและลวดพันเกลียว
· (โปรดดูเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำที่ใช้ได้และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ได้)
· โมดูลาร์ปลั๊ก CAT6 ที่มีปลอกหุ้มบางเรียบ
· เพิ่มโมดูลาร์ปลั๊ก ชนิดมีชีลด์ CAT6 เข้ามาใหม่
· ใช้คีมย้ำสายไฟได้กับทั้งโมดูลาร์ปลั๊ก CAT6 และ CAT5e

รหัสสินค้า
MP588-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,540.00

LAN CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปลั๊ก ประเภท CAT5e โล่กำบัง ไม่มี (UTP)
สายไฟ สอดคล้องกัน (ประเภทสาย) ขดลวด เกลียว / สายเดี่ยว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MP588-C ในชุด โมดูลาร์ปลั๊ก