(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รองรับการจำแนก การแสดง และการระบุสายเคเบิล ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ทนสารเคมี ทนความร้อน ทนความเย็น ทนสภาพอากาศและทนรังสีได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับสายทำเครื่องหมายไนลอน 66
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการจำแนก การแสดง และการระบุสายเคเบิล เกรดทนความร้อนและทนสารเคมี เหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมในอาคาร / กลางแจ้ง
· สามารถใช้ในการขจัดแก๊สได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสร้างแก๊สขึ้นในปริมาณเพียงเล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
IT18FL-TZM |
IT18I-TZM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,276.19 ฿ 1,800.27 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.0 ถึง 22 | 110 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | |||
฿ 5,040.77 ฿ 2,742.18 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.0 ถึง 25 | 140 | - |
กำลังโหลด …
ความกว้าง A(มิลลิเมตร) | 2.5 | วัสดุ | ฟลูออโรเรซิ่น | สี | สีขาวขุ่น |
---|---|---|---|---|---|
เกรด | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-0 | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | มาร์คกิ้ง คำสั่งซื้อ |
จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) | 100 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -80 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 170 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง