(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับใช้ป้องกันกระเป๋าเดินทาง เอกสารสำคัญ และวัตถุอันตราย และสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ระบบรักษาความปลอดภัย นี้ป้องกันไม่ให้ซีลขาด
·ดึงให้แน่นและเหมาะที่สุดสำหรับใช้กับกระเป๋าที่ต้องขันหรือใส่กุญแจ
·คุณสมบัติ ระบบรักษาความปลอดภัย เช่นส่วนตัดก่อนเบรกพอยต์และ กลไก ป้องกันการแทรกย้อนกลับ
รหัสสินค้า |
---|
SL380-BLU |
SL380-GRN |
SL380-WHT |
SL380-YLW |
ST210-BLU |
ST210-RED |
ST210-WHT |
SY235-BLU |
SY235-RED |
SY235-WHT |
SY235-YLW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | สี | จำนวนพร้อมแพ็ค (หนังสือ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,120.27 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 20-60 | 380 | 7 | [อื่น ๆ] สีน้ำเงิน | 50 | ||
฿ 1,120.27 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 20-60 | 380 | 7 | [อื่น ๆ] สีเขียว | 50 | ||
฿ 1,120.27 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 20-60 | 380 | 7 | [ขาว] สีขาว | 50 | ||
฿ 1,180.58 ฿ 594.07 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20-60 | 380 | 7 | [อื่น ๆ] สีเหลือง | 50 | |||
฿ 648.14 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 15-40 | 210 | 2.2 | [อื่น ๆ] สีน้ำเงิน | 100 | ||
฿ 685.72 ฿ 351.50 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15-40 | 210 | 2.2 | [อื่น ๆ] สีแดง | 100 | |||
฿ 685.72 ฿ 351.50 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15-40 | 210 | 2.2 | [ขาว] สีขาว | 100 | |||
฿ 729.22 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 7 ถึง 40 | 235 | 3.6 | [อื่น ๆ] สีน้ำเงิน | 100 | ||
฿ 817.43 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 7 ถึง 40 | 235 | 3.6 | [อื่น ๆ] สีแดง | 100 | ||
฿ 729.22 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 7 ถึง 40 | 235 | 3.6 | [ขาว] สีขาว | 100 | ||
฿ 729.22 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 7 ถึง 40 | 235 | 3.6 | [อื่น ๆ] สีเหลือง | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน 66 | เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง