(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ที่รัดสายเคเบิลแบบใช้ซ้ำได้ชนิดหัวเล็ก
[คุณสมบัติ]
· สินค้ามีรูปทรงเดียวกันกับสายรัด Insulok แบบมาตรฐาน แต่มีกลไกในการถอดและรัดใหม่
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีพื้นที่จำกัดเนื่องจากหัวมีขนาดเล็ก
[การใช้งาน]
· ที่รัดสายเคเบิลแบบใช้ซ้ำได้ เหมาะสำหรับการใช้งานชั่วคราว
รหัสสินค้า |
---|
RELK2L |
RELK2M |
RELK2R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,752.39 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.0 ถึง 95 | 350 | |
฿ 838.10 ฿ 435.64 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.0 ถึง 65 | 250 | |||
฿ 533.34 ฿ 267.63 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.0 ถึง 50 | 200 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง A(มิลลิเมตร) | 4.6 | วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีขาวขุ่น |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | ประเภทนำมาใช้ใหม่ | จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) | 100 |
ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) | 225 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง