1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ออฟเซ็ท สายรัดสายไฟ Insulok ผูก【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

ออฟเซ็ท สายรัดสายไฟ Insulok ผูก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 460.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พิมพ์ด้วยปีกสามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง

[คุณสมบัติ]
· ใช้เพื่อเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับ เคสคอมพิวเตอร์ พาเนล ผนัง ฯลฯ
·ประเภท ออฟเซ็ท ตมีปีก
·ปีก อุปกรณ์รองรับท่อ กางออกและยึดกับ พื้นผิว แผงที่ติดตั้งไว้
·มีเสถียรภาพสูงหลังจากรักษาความปลอดภัย
· ผูก แบบกดติดกับปีก
·ยึดอยู่กับที่

รหัสสินค้า
RT18RSF-HSW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 460.26

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 1.0 ถึง 27 ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 132 ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 3
วัสดุ ไนล่อน 66 สี สีดำ เกรด ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) UL94V-2 ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ประเภทนำมาใช้ใหม่ / ดันเมานต์ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL
จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) 100 ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) 80 รูติดตั้ง ⌀(มิลลิเมตร) 3.8 ถึง 4.2
ความหนาของแผงยึดสูงสุด(มิลลิเมตร) 2.3 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) 110

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RT18RSF-HSW ในชุด ออฟเซ็ท สายรัดสายไฟ Insulok ผูก