1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผูกติดกับต้นไม้เฟอร์ที่มีรอยหยักด้านนอก【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ผูกติดกับต้นไม้เฟอร์ที่มีรอยหยักด้านนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,142.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผูก กับ สายรัดสายไฟ Insulok เข็มขัดรัดสายไฟ และ คีมปากช้าง ด้านนอกจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนน้อยลงเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้กับ ชนิดแผ่นเพลท มีความหนาได้หลากหลาย

[คุณสมบัติ]
· ใช้เพื่อเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับ เคสคอมพิวเตอร์ พาเนล ผนัง ฯลฯ
· ผลิตภัณฑ์ ฉนวน กันความ สายรัดสายไฟ Insulok แบบผสมผสานพร้อมที่ เข็มขัดรัดสายไฟ และ คีมปากช้าง ด้านนอก
· คีมปากช้าง ด้านนอกทำให้ยากต่อการทำลาย พื้นผิว ของสายไฟหลังจากการมัดทำให้ ผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับการมัดสายไฟด้วยวัสดุปูแบบอ่อน

รหัสสินค้า
T18ROSFT4-HSB
T30ROSFT4-HSB
T50ROSFT5-HSB
T50ROSFT6-HSB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) ห่วง ความทนต่อแรงดึง
(N)
รูติดตั้ง ⌀
(มิลลิเมตร)
บังคับขนาด สกรู

฿ 1,142.86

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 101002.52.510020UL94V-2803.3 ถึง 4.0M4

฿ 1,295.24

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 101453.43.414531UL94V-21353.3 ถึง 4.0M4

฿ 1,513.33

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -2004.64.620045UL94HB2254.5-5.0M6

฿ 1,700.79

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -2004.64.620045UL94HB2256.4 ถึง 7.1M8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน สี สีดำ จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 100 ชิ้น
วัสดุ ไนล่อน 66 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) 105
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนความร้อน ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน บุชชิ่งติดตั้ง ความหนาของแผงยึดสูงสุด(มิลลิเมตร) 3