1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง เกลียว ทำจาก โพลีเอทิลีน ชนิดบาง

สายยาง เกลียว ทำจาก โพลีเอทิลีน ชนิดบาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,224.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายยาง เกลียว แบบบางพร้อมความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้นสามารถ ตัวนำ และ แยก ได้อย่างอิสระซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งองค์ประกอบโค้งที่รวมอยู่ในการมัด ขดลวด

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับการรวมกลุ่มและป้องกันการสึกหรอและความเสียหายใน อุปกรณ์สายไฟ ประเภทต่างๆ
นอกจากนี้ยังมี เกลียว บางเพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำงานเพิ่มเติม

รหัสสินค้า
TS-4ASALE
TS-6ASALE
TS-8A
TS-9ASALE
TS-10ASALE
TS-12ASALE
TS-15ASALE
TS-20A
TS-25ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความยาว

฿ 1,272.61

฿ 711.64

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.45.60.6100 ม./ม้วน

฿ 1,636.31

฿ 918.79

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1067.20.6100 ม./ม้วน

฿ 1,224.50

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 107.58.70.650 ม./ชิ้น

฿ 1,341.26

฿ 758.88

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108.49.60.650 ม./ชิ้น

฿ 1,651.85

฿ 927.35

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010121.050 ม./ชิ้น

฿ 1,935.48

฿ 1,104.38

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1011.913.91.050 ม./ชิ้น

฿ 2,422.18

฿ 1,374.34

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014.516.51.050 ม./ชิ้น

฿ 2,411.75

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -19221.525 ม. / ชิ้น

฿ 2,165.76

฿ 1,227.99

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1023.326.31.520 ม. / ม้วน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี ขาวใส วัสดุ โพลิเอทิลีน ประเภทสินค้า อื่น
สภาพแวดล้อมการใช้งาน เกรดมาตรฐาน / สำหรับใช้ในอาคาร สี นมขาว วัสดุ โพลีเอทิลีน