1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง เกลียว ฟลูออโรเรซิ่น ทนความร้อน และ เกรด ทนสารเคมี

สายยาง เกลียว ฟลูออโรเรซิ่น ทนความร้อน และ เกรด ทนสารเคมี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,076.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ทำจาก โพลีเอทิลีน และ ไนล่อน สายยาง เกลียว มีคุณสมบัติ ทนความร้อน ดีเยี่ยม (200 ° C) ทนสารเคมี ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น และ ทนสภาพอากาศ รวมทั้งและทนต่อรังสีได้สูง

[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับผูกและป้องกันความเสียหายและการสึกหรอของ อุปกรณ์สายไฟ ประเภทต่างๆ
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ โพลีเอทิลีน และ ไนล่อน สายยาง เกลียว เรซิ่น ฟลูออรีนมีคุณสมบัติ ทนความร้อน ดีเยี่ยม ทนต่อ ทนสารเคมี ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น ทนสภาพอากาศ และทนต่อรังสี

รหัสสินค้า
SCFTA-0.5*2.6
SCFTA-0.8*9.0
SCFTA-0.75*4.0
SCFTA-0.75*6.0
TS-4-FEP
TS-6-FEP
TS-22-FEP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความยาว วัสดุ

฿ 10,076.09

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10ฟลูออโรโพลีเมอร์ (PFA)2.63.60.520 ม. / ม้วนฟลูออโรเรซิ่น (PFA)

฿ 25,011.15

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -ฟลูออโรโพลีเมอร์ (PFA)910.60.820 ม. / ม้วนฟลูออโรเรซิ่น (PFA)

฿ 15,456.85

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -ฟลูออโรโพลีเมอร์ (PFA)45.50.7520 ม. / ม้วนฟลูออโรเรซิ่น (PFA)

฿ 15,747.37

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10ฟลูออโรโพลีเมอร์ (PFA)67.50.7520 ม. / ม้วนฟลูออโรเรซิ่น (PFA)

฿ 14,973.09

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -ฟลูออโรโพลีเมอร์ (FEP)45.50.7520 ม. / ม้วนฟลูออโรเรซิ่น (FEP)

฿ 17,150.02

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -ฟลูออโรโพลีเมอร์ (FEP)67.50.7520 ม. / ม้วนฟลูออโรเรซิ่น (FEP)

฿ 32,448.99

TUBE 1 ชิ้น 83 วัน 10ฟลูออโรโพลีเมอร์ (FEP)22.524.51.05 ม. / ชิ้นฟลูออโรเรซิ่น (FEP)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี โปร่งแสง ประเภทสินค้า อื่น สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทนความร้อนและทนต่อสารเคมี
สี กึ่งโปร่งแสง