(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผูก มีการ ผูก มาตรฐาน บน ฐานรอง/แผ่นรอง และ สกรู ยึดอยู่กับที่ แน่นทั้ง หัวสามารถยึดเข้ากับแผงและแชสซีได้อย่างแน่นหนาสามารถใช้ภายนอก.
[คุณสมบัติ]
·ใช้เมื่อยึด อุปกรณ์สายไฟ เข้ากับ เคสคอมพิวเตอร์ แผงผนัง ฯลฯ
·ผูกซิปในตัวพร้อมฐานผูกซิป MS มาตรฐานซึ่งมีรูยึดสำหรับสกรู
รหัสสินค้า |
---|
T18MR-W |
T30MR-W |
T50MR-W |
T120MR-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน | จำนวนพร้อมแพ็ค (หนังสือ) | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 571.43 ฿ 293.77 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 20 | 111 | 2.5 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 80 | |||
฿ 609.53 ฿ 317.08 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 32 | 157 | 3.5 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 133.3 | |||
฿ 800.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.5 ถึง 50 | 215 | 4.7 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 222.3 | |
฿ 2,069.84 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5.0 ถึง 102 | 395 | 7.6 | - | 50 | 535 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีดำ | เกรด | ทนต่อสภาวะอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | รอยต่อตะเข็บแบน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง