1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกรด ทนต่อสภาพอากาศ ออฟเซ็ท สาย ผูก สำหรับติดตั้ง บุชชิ่ง สายรัดสายไฟ Insulok (รวมปีก)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เกรด ทนต่อสภาพอากาศ ออฟเซ็ท สาย ผูก สำหรับติดตั้ง บุชชิ่ง สายรัดสายไฟ Insulok (รวมปีก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 342.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีปีกผลิตภัณฑ์ ฝนที่สามารถใช้กลางแจ้งได้

[คุณสมบัติ]
·ใช้ ขดลวด ในขณะที่ต่อเข้ากับ เคสคอมพิวเตอร์ แผงผนัง ฯลฯ
·ประเภท ออฟเซ็ท ตมีปีก
·ปีก อุปกรณ์รองรับท่อ กางออกและยึด พื้นผิว ของแผงยึดให้เข้าที่เพื่อความมั่นคงหลังจากติดตั้งแผงแล้ว
· ผูก แบบกดพร้อมปีก
·ยึดอยู่กับที่

รหัสสินค้า
RT30SSF5-WSALE
RT30SSF-W
RT50RSF-WSALE
RT50SSF-W
T50SSF-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน มาตรฐาน ห่วง ความทนต่อแรงดึง
(N)
รูติดตั้ง ⌀
(มิลลิเมตร)
ความหนาของแผงยึดสูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 365.81

฿ 183.56

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.0 ถึง 271303.3ประเภทนำมาใช้ใหม่ / ดันเมานต์ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL1964.7 ถึง 5.02.3

฿ 342.86

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 102.0 ถึง 271303.3ประเภทนำมาใช้ใหม่ / ดันเมานต์ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL133.34.0 ถึง 4.22

฿ 609.53

฿ 317.26

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.5 ถึง 482004.8ประเภทนำมาใช้ใหม่ / ดันเมานต์ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL222.56.0 ถึง 7.52.6

฿ 446.03

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -1.5 ถึง 261304.8ประเภทนำมาใช้ใหม่ / ดันเมานต์ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL222.56.0 ถึง 7.52.6

฿ 457.15

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 101.5 ถึง 261304.8ดันเมานต์-222.56.0 ถึง 7.52.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน 66 สี สีดำ เกรด ทนต่อสภาวะอากาศ
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) UL94V-2 จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) 100 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) 85