(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายรัดแบบห่วงคล้องที่ไม่ต้องตัด
[คุณสมบัติ]
· สายรัดแบบยึดขนาดมาตรฐานที่สามารถยึดเข้าที่ได้อย่างมั่นคงโดยการคล้องผ่านสายรัดตรงรูที่ส่วนหัว
· มีหลายสี จึงมีประโยชน์ในการระบุสายไฟ
· ตัวยึดแบบห่วงคล้อง ระบบสวมเร็ว
· วัสดุมีความยืดหยุ่นและสามารถมัดได้โดยไม่ทำให้สายเคเบิลเสียหาย จึงติดตั้งและถอดออกได้ง่ายและเหมาะสำหรับการยึดชั่วคราว
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์สำหรับการรัดสายออปติคอลหรือสาย UTP
· การติดตั้งและการถอดทำได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับการบรรจุและการแพ็คสินค้า
รหัสสินค้า |
---|
GT150-B |
GT150-BLU |
GT150-ORG |
GT150-RED |
GT150-YLW |
GT200-B |
GT200-BLU |
GT200-GRN |
GT200-RED |
GT280-B |
GT280-BLU |
GT280-GRN |
GT280-ORG |
GT280-YLW |
GT380-B |
GT380-BLU |
GT380-GRN |
GT380-ORG |
GT380-RED |
GT380-YLW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 406.45 ฿ 200.71 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 148 | สีดำ | ||
฿ 406.45 ฿ 200.71 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 148 | [อื่น ๆ] สีน้ำเงิน | |||
฿ 380.96 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 148 | [อื่น ๆ] ส้ม | |
฿ 406.45 ฿ 200.71 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 148 | [อื่น ๆ] สีแดง | |||
฿ 380.96 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 148 | [อื่น ๆ] สีเหลือง | |
฿ 464.52 ฿ 224.50 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 44 | 197 | สีดำ | |||
฿ 419.05 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 44 | 197 | [อื่น ๆ] สีน้ำเงิน | ||
฿ 407.93 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 44 | 197 | [อื่น ๆ] สีเขียว | ||
฿ 464.52 ฿ 224.50 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 44 | 197 | [อื่น ๆ] สีแดง | |||
฿ 574.84 ฿ 270.29 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 67 | 271 | สีดำ | |||
฿ 574.84 ฿ 270.29 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 67 | 271 | [อื่น ๆ] สีน้ำเงิน | |||
฿ 495.62 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 67 | 271 | [อื่น ๆ] สีเขียว | ||
฿ 533.34 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 67 | 271 | [อื่น ๆ] ส้ม | ||
฿ 495.62 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 67 | 271 | [อื่น ๆ] สีเหลือง | ||
฿ 924.77 ฿ 501.04 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 99 | 371 | สีดำ | |||
฿ 924.77 ฿ 501.04 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 99 | 371 | [อื่น ๆ] สีน้ำเงิน | |||
฿ 982.10 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 99 | 371 | [อื่น ๆ] สีเขียว | |
฿ 982.10 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 99 | 371 | [อื่น ๆ] ส้ม | |
฿ 924.77 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 99 | 371 | [อื่น ๆ] สีแดง | ||
฿ 924.77 ฿ 501.04 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 99 | 371 | [อื่น ๆ] สีเหลือง |
กำลังโหลด …
ความกว้าง A(มิลลิเมตร) | 13 | วัสดุ | ไนล่อน และ โพลีเอทิลีน | เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | NA |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | ประเภทนำมาใช้ใหม่ | จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) | 10 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -10 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง