1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

LK Tie เกรดมาตรฐาน

LK Tie เกรดมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 723.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับความต้องการที่หลากหลายเช่นการสื่อสารโทรคมนาคมไฟฟ้างานที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เครื่องจักรก่อสร้าง มอเตอร์ และสายเคเบิลใต้ดิน

[คุณสมบัติ]
·วงดนตรีที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่สำหรับการมัด ขดลวด ทุกประเภทในภาคอุตสาหกรรมหนัก
· ชนิดกว้าง พร้อมวงดนตรีเอกภาพเหมาะสำหรับใช้ในงานโทรคมนาคมไฟฟ้างานเกี่ยวกับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การก่อสร้างยานพาหนะสายเคเบิลใต้ดิน ฯลฯ

รหัสสินค้า
LK2ASALE
LK3ASALE
LK5SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
จำนวนพร้อมแพ็ค
(หนังสือ)
ห่วง ความทนต่อแรงดึง
(N)

฿ 723.81

฿ 366.97

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.0 ถึง 702704.8100225

฿ 1,561.91

฿ 855.93

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.5 ถึง 702818.7100360

฿ 1,104.77

฿ 588.73

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.0 ถึง 14554113251115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน 66 สี สีขาวขุ่น เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) UL94V-2
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) 85