1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรดสลีฟ Heragain

เบรดสลีฟ Heragain
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,142.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรองการทดสอบการเผาไหม้ของ วัสดุ สำหรับรถไฟและ มอเตอร์เพื่อป้องกันการสึกหรอของ ขดลวด ประเภทต่างๆและความเสียหายเมื่อรวมกลุ่ม

[คุณสมบัติ]
· ปลอกครอบป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ มี ความยืดหยุ่น เหนือกว่าและต้องขอบคุณ เส้นใย เดี่ยว โพลีเอสเตอร์ แบบถักที่มีความต้านทานการสึกหรอและ ความยืดหยุ่น เหนือกว่า
·โครงสร้างถักจะสร้างช่องว่างดังนั้นความร้อนและความชื้นจะไม่ถูกล็อคและสามารถระบุและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อุปกรณ์สายไฟ ได้อย่างง่ายดาย
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขยายได้ถึง 3 เท่าเมื่อมีการ ความกด, ความอัด, ความดัน ซึ่งหมายความว่าขนาดเดียวรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัด ขดลวด ได้หลากหลาย
· น้ำหนักเบา และยืดหยุ่นได้ง่ายสำหรับการป้อน สายไฟ
·ผลิตภัณฑ์เกรดมาตรฐานและเกรดสารหน่วงไฟคือการทดสอบการเผาไหม้ที่ได้รับการรับรองสำหรับรถไฟและยานยนต์

รหัสสินค้า
HEGPX12
HEGPX20
HEGPX30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(㎜)
ความยาว เส้นรอบวงกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดใช้งานได้
(φมม)

฿ 7,172.42

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -6.4100 m / ม้วน166.4 ถึง 19.1

฿ 8,691.71

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 1012.7100 m / ม้วน2412.7 ถึง 31.8

฿ 7,142.19

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 1019.150 m / ชิ้น4019.1 ถึง 44.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง มีลักษณะเป็นท่อ อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) -70 อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) 125
สี สีดำ ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) ความต้านทานต่อการขัดถู สภาพแวดล้อมการใช้งาน เกรด มาตรฐาน / สำหรับใช้ในอาคาร
สี สีดำ วัสดุ โพลีเอสเตอร์ (PET)