1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกรดทนความร้อนและทนต่อสภาพอากาศ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

เกรดทนความร้อนและทนต่อสภาพอากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 990.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถอดออกได้ซึ่งทำให้ งานซ่อมบำรุง ง่ายสามารถเก็บรักษาได้ทำให้ประหยัด.ใช้ทั้งในร่มหรือกลางแจ้งในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง (สูงสุด 110 ° C)

[คุณสมบัติ]
· สำหรับใช้กับข้อต่อชั่วคราวแบบใช้ซ้ำได้
ผูก ซ้ำที่ใช้ในสถานที่ที่มีรังสี UV และสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงถึง 110 ° C

รหัสสินค้า
RF250-HSW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 990.48

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 2.5 ถึง 72 ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 250 ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 7.4
วัสดุ ไนล่อน 66 สี สีดำ เกรด ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) UL94V-2 ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ประเภทนำมาใช้ใหม่ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL
จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) 100 ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) 222.3 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) 110

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RF250-HSW ในชุด เกรดทนความร้อนและทนต่อสภาพอากาศ