(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ที่รัดสายเคเบิลที่สามารถยึดเข้ากับแผงได้อย่างแน่นหนาด้วยสกรู
[คุณสมบัติ]
· นี่คือสายรัดที่ผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบ Overmolding ตามมาตรฐาน MS Thailand พร้อมรูสำหรับยึดสกรู
· การยึดหัวเข้ากับแผงด้วยสกรูจะช่วยให้คุณสามารถมัดและยึดสายไฟได้อย่างแน่นหนาแม้ในแนวตั้ง
· สามารถใช้ในอาคารที่ไม่ได้สัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลต
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินสายเคเบิลในอุปกรณ์ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมืออุตสาหกรรม / เครื่องมือกล, รถยนต์ ทางรถไฟ ฯลฯ
เหมาะสำหรับยึดสายเคเบิลเข้ากับโครง แผง ผนัง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
T18MR |
T30MR |
T50MR |
T50MS |
T120MR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | จำนวนพร้อมแพ็ค (หนังสือ) | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) | การ เลือก สายรัดสายไฟ Insulok ผูก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 435.48 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 20 | 111 | 2.5 | 100 | 80 | M3 | ||
฿ 516.77 ฿ 263.35 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 32 | 157 | 3.5 | 100 | 135 | M4 | ||
฿ 609.53 ฿ 306.72 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 50 | 215 | 4.7 | 100 | 225 | - | ||
฿ 757.45 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.5 ถึง 32 | 165 | 4.6 | 100 | 225 | M5 | ||
฿ 1,797.26 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 5.0 ถึง 102 | 395 | 7.6 | 50 | 535 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีขาวขุ่น | เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | รอยต่อตะเข็บแบน | มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง