(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การเชื่อมต่อฉนวนสองตัวด้วย แหวน ดูโอจะทำให้เกิด ฟังก์ชั่น เช่นเดียวกับการ ผูก หัว สองชั้น
· เกรด ทนฝนและแดดช่วยให้สามารถใช้งานกลางแจ้งได้
วัสดุ | ไนลอน | ความยาวโดยรวม(mm) | 15.9 | ความกว้าง(mm) | 9.9 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 | วัสดุ | ไนล่อน 66 |
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ทนต่อสภาวะอากาศ | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 | ความสัมพันธ์ของ สายรัดสายไฟ Insulok เกี่ยวข้อง | สูงสุดถึงประเภท T120 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LOK04-W ในชุด แหวน สายรัดสายไฟ Insulok เกรด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง