(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เชื่อมต่อ 2 Insulok กับเข้ากับดูโอริงเพื่อสร้างสายรัดสายแบบสองหัว
[คุณสมบัติ]
- มีประสิทธิภาพแม้ในสภาพแวดล้อมพิเศษ
- มัดสายไฟต่อโซ่กันแบบขนาน
- สามารถยึดสายไฟได้ด้วยการห้อยสายอากาศ
วัสดุ | ไนลอน | ความยาวโดยรวม(mm) | 15.9 | ความกว้าง(mm) | 9.9 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีขาว | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 ชิ้น | วัสดุ | ไนล่อน 66 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 85 | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | NA |
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | NA | ความสัมพันธ์ของ สายรัดสายไฟ Insulok เกี่ยวข้อง | สูงสุดถึงประเภท T120 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LOK04 ในชุด แหวนตาไก่ Insulok ดูโอ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง