1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัดสตัดโบลท์ Insulok เกรดทนความร้อน/ทนต่อสภาวะอากาศ (ไนลอน 66)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

สายรัดสตัดโบลท์ Insulok เกรดทนความร้อน/ทนต่อสภาวะอากาศ (ไนลอน 66)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,005.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถยึดชุดสายไฟเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กได้โดยใช้ระยะขอบสลักเกลียวเล็กน้อย (ขั้นต่ำ 8 มม.)
· เมื่อมัดแล้ว ชนิดฟันปลาด้านนอก ซึ่งส่วนฟันปลาไม่ได้อยู่ภายนอก โดยมีโครงสร้างที่ไม่ทำให้พื้นผิวสายไฟเสียหายง่าย
· เนื่องจากสามารถใช้แทนคลิปโลหะหรือคลิปปิดผนึกได้ จึงเป็นการประหยัดพื้นที่ ลดจำนวนชิ้นส่วน และยังมีประโยชน์ในการลดต้นทุนและลดน้ำหนักด้วย
· เกรดทนต่อสภาวะอากาศที่สามารถใช้กลางแจ้งได้ และยังทนความร้อนได้ดีกว่าและใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนได้สูงถึง 110°C
[การใช้งาน]
· สามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น รถยนต์ ยานยนต์ การก่อสร้าง เครื่องจักรขนส่ง เครื่องจักรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

รหัสสินค้า
T50SOSSBD-M6-HSW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,005.38

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 3.0 ถึง 30 ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 175 ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 5.7
วัสดุ ไนล่อน 66 สี สีดำ เกรด ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) UL94V-2 จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) 100 ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) 150
การ เลือก สายรัดสายไฟ Insulok ผูก M6 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) 110

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T50SOSSBD-M6-HSW ในชุด สายรัดสตัดโบลท์ Insulok เกรดทนความร้อน/ทนต่อสภาวะอากาศ (ไนลอน 66)