(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผูก สำหรับการมัดรวม สายไฟ อย่างง่ายเช่นที่ใช้ในผลิตภัณฑ์และเครื่องมือสำหรับผู้บริโภควัสดุ เป็น โพลีเอทิลีน ยืดหยุ่น ซึ่งไม่ทำลาย ปลอก หุ้มที่อ่อนแอ
[คุณสมบัติ]
· สำหรับใช้กับข้อต่อชั่วคราวแบบใช้ซ้ำได้
สายรัดสำหรับผูก สายไฟ เช่นที่ใช้ในสินค้าอุปโภคบริโภคหรืออุปกรณ์
วัสดุ ใช้เป็น โพลีเอทิลีน ยืดหยุ่น ซึ่งไม่ทำให้สายไฟเสียหายเนื่องจากใช้งานง่ายและ ความยืดหยุ่น
รหัสสินค้า |
---|
CS-1 |
CS-1-B |
CS-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | สี | จำนวนพร้อมแพ็ค (หนังสือ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 761.91 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 38 | 140 | 7.2 | [ขาว] สีขาวขุ่น | 250 | |
฿ 838.10 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 38 | 140 | 7.2 | สีดำ | 250 | |
฿ 1,752.39 ฿ 943.14 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 180 | 10 | [ขาว] สีขาวขุ่น | 500 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีเอทิลีน | เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | NA | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | ประเภทนำมาใช้ใหม่ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง