(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สายรัด INSULOK (ที่รัดสายเคเบิล) สำหรับใช้งานกลางแจ้ง พร้อมคุณสมบัติป้องกันรังสียูวีที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มคาร์บอนแบล็ก
· เหมาะสำหรับใช้ในร่มและกลางแจ้งที่มีการสัมผัสกับรังสี UV
· ชนิด SHT18R มีหัวเล็ก เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการประหยัดพื้นที่
[การใช้งาน]
· การรัดสายไฟแบบต่าง ๆ : เกรดทนต่อสภาวะอากาศ มีประสิทธิภาพในการใช้งานทั้งในอาคารและกลางแจ้ง
รหัสสินค้า |
---|
SHT18R-W |
T18L-W |
T18R-W-100 |
T18R-W-1000 |
T18S-W |
T30L-W |
T30R-W |
T40S-W |
T50L-W |
T50R-W |
T50S-W |
T60R-W |
T60S-W |
T120I-W |
T120L-W |
T120M-W |
T120R-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน | จำนวนพร้อมแพ็ค (หนังสือ) | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,028.58 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.0 ถึง 22 | 100 | 1.8 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 1000 | 80 | ||
฿ 540.00 ฿ 220.10 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 55 | 205 | 2.5 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 80 | ||
฿ 267.14 ฿ 148.61 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 22 | 100 | 2.5 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 80 | ||
฿ 615.48 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 22 | 100 | 2.5 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 1000 | 80 | ||
฿ 649.64 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 16 | 80 | 2.2 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 1000 | 80 | ||
฿ 528.39 ฿ 246.23 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 50 | 202 | 3.6 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 135 | ||
฿ 191.61 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 36 | 152 | 3.5 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 135 | ||
฿ 228.58 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.5 ถึง 37 | 153 | 3.5 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 180 | ||
฿ 1,157.03 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 ถึง 105 | 383 | 4.8 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 225 | ||
฿ 325.16 ฿ 115.07 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 50 | 202 | 4.6 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 225 | ||
฿ 505.16 ฿ 272.03 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 35 | 158 | 4.7 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 225 | ||
฿ 650.32 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 80 | 301 | 4.8 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 270 | ||
฿ 460.65 ฿ 249.81 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 65 | 251 | 4.8 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 270 | ||
฿ 876.19 ฿ 453.17 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.0 ถึง 75 | 300 | 7.6 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 50 | 535 | |||
฿ 3,286.08 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5.0 ถึง 225 | 760 | 7.6 | - | 50 | 535 | ||
฿ 1,104.77 ฿ 575.47 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 ถึง 130 | 460 | 7.6 | - | 50 | 535 | |||
฿ 609.53 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3.0 ถึง 100 | 380 | 7.6 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 50 | 535 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีดำ | เกรด | ทนต่อสภาวะอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง