(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์มาตรฐานผูกมัด
•เน็คไท Insulok เกรดมาตรฐานนี้ใช้ในหลากหลายสาขาเช่นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมการบินและอวกาศอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและงานเดินสายไฟ
• รุ่น SHT18R มีส่วน หัว เล็กที่สุดและเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ งานละเอียด ขนาดเล็กและ ส่วนประกอบ มอเตอร์ ภายใน
รหัสสินค้า |
---|
SHT18R |
T18I |
T18L |
T18R-100 |
T18R-1000 |
T18S |
T25L |
T25LL |
T30L |
T30LL |
T30R |
T30XL |
T40I |
T40S |
T50L |
T50R |
T50S |
T60R |
T60S |
T120I |
T120L |
T120M |
T120R |
T120S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน | จำนวนพร้อมแพ็ค (หนังสือ) | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 847.35 ฿ 504.09 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 22 | 100 | 1.8 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 1000 | 80 | ||
฿ 342.86 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 35 | 148 | 2.5 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 80 | ||
฿ 380.96 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 55 | 205 | 2.5 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 80 | ||
฿ 130.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 22 | 100 | 2.5 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 80 | ||
฿ 495.24 ฿ 245.34 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 22 | 100 | 2.5 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 1000 | 80 | ||
฿ 488.52 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 16 | 80 | 2.2 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 1000 | 80 | ||
฿ 533.34 ฿ 281.28 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 65 | 240 | 2.8 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 110 | |||
฿ 723.81 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.5 ถึง 95 | 330 | 2.8 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 110 | ||
฿ 419.05 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 50 | 202 | 3.6 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 135 | ||
฿ 685.72 ฿ 343.48 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 80 | 290 | 3.5 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 135 | |||
฿ 242.86 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 36 | 152 | 3.5 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 135 | ||
฿ 838.10 ฿ 432.04 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 105 | 370 | 3.5 | - | 100 | 135 | |||
฿ 838.10 ฿ 428.19 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 75 | 296 | 4 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 180 | |||
฿ 194.03 ฿ 119.70 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 37 | 153 | 3.5 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 180 | |||
฿ 952.39 ฿ 515.62 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 ถึง 105 | 383 | 4.8 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 225 | |||
฿ 365.81 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 50 | 202 | 4.6 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 225 | ||
฿ 380.96 ฿ 198.02 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 35 | 158 | 4.7 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 225 | |||
฿ 495.24 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 80 | 301 | 4.8 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 270 | ||
฿ 348.77 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.5 ถึง 65 | 251 | 4.8 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 100 | 270 | ||
฿ 723.81 ฿ 377.54 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.0 ถึง 75 | 300 | 7.6 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 50 | 535 | ||
฿ 1,931.23 ฿ 1,048.46 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.0 ถึง 225 | 760 | 7.6 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 50 | 535 | |||
฿ 847.35 ฿ 444.69 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 ถึง 130 | 460 | 7.6 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 50 | 535 | |||
฿ 495.24 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3.0 ถึง 100 | 380 | 7.6 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 50 | 535 | ||
฿ 609.53 ฿ 311.59 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.0 ถึง 55 | 225 | 7.6 | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | 50 | 535 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีขาวขุ่น | เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง