1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การใช้ป้ายแท็ แท็บ เพื่อป้องกัน (IT18)【500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY ACCESSARY

การใช้ป้ายแท็ แท็บ เพื่อป้องกัน (IT18)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 876.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ป้ายป้องกันแท็กประเภท IT18

[คุณสมบัติ]
ฉลากที่ จอแสดงผล ปลายทางของสายเคเบิลและท่อ
ฉลาก วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ ผลิตภัณฑ์
ฟิล์ม ลามิเนตใช้สำหรับการป้องกันแท็กสำหรับความสัมพันธ์ในการ มาร์คกิ้ง IT18

รหัสสินค้า
TAGN19-5214 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 876.19

฿ 527.29

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิน ความยาวโดยรวม(mm) 45 ความกว้าง(mm) 9
ประเภทฉลาก ฟิล์ม ลามิเนตสำหรับการป้องกันแท็ก IT18 วัสดุ ฉลาก ฟิล์ม โพลีโพรพีลีน จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 500
ตามแนวนอน(มิลลิเมตร) 45 แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAGN19-5214 ในชุด การใช้ป้ายแท็ แท็บ เพื่อป้องกัน (IT18)