(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเช่นในบ้านกลางแจ้งติดตั้งใต้ดินหรือในทะเล
•ในฐานะที่เป็น อุปกรณ์กันกระแทก ระหว่างสายรัดโลหะและสายเคเบิล ผลิตภัณฑ์ นี้ทำให้การจับยึดมีความปลอดภัยมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เกิดการสั่นสะเทือน
•นอกจากนี้ยังปกป้องการเคลือบของไอเท็มที่รวมกลุ่มเป้าหมาย
วัสดุ | เรซิน | สี | สีดำ | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 25 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โพลีโอเรฟิน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 90 |
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | NA | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | NA | บังคับ ผูก โลหะ | ประเภท STB M |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LFPC103 ในชุด ผูก สายรัดสายไฟ Insulok ฝาครอบป้องกัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง