(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผูก ที่มีรู ตรง ส่วน หัว สำหรับใส่ สกรู ตาม มาตรฐาน ผูกสามารถยึดเข้ากับแผงและแชสซีได้อย่างแน่นหนาสามารถใช้ภายนอกในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงถึง 110 ℃
[คุณสมบัติ]
· ใช้เพื่อเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับ เคสคอมพิวเตอร์ พาเนล ผนัง ฯลฯ
·ผูกซิปในตัวพร้อมฐานผูกซิป MS มาตรฐานพร้อมรูยึดสำหรับสกรู
เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) | 1.0 ถึง 32 | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 157 | ความกว้าง A(มิลลิเมตร) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีดำ | เกรด | ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน |
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | รอยต่อตะเข็บแบน | มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL |
จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) | 100 | ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) | 133.3 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 110 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T30MR-HSW ในชุด ฉนวนกันความร้อนสำหรับติดตั้งฉนวนกันความร้อน / เกรดทนต่อสภาพอากาศ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง