(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หลังจากผูกแล้วส่วน หัว ของ ผูก จะกลายเป็นห่วงทำให้เหมาะสำหรับการผูกในพื้นที่แคบนอกจากนี้เนื่องจาก คีมปากช้าง หันไปด้านนอกระหว่างการ พัน จึงไม่เกิดความเสียหายกับที่หุ้ม ขดลวด
[คุณสมบัติ]
สำหรับมัดสายไฟที่หุ้มอ่อน
หลังจากผูกแล้วส่วน หัว ของ ผูก จะกลายเป็นห่วงทำให้เหมาะสำหรับการผูกในพื้นที่แคบ
เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) | 25 ถึง 62 | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 265 | ความกว้าง A(มิลลิเมตร) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีดำ | เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 |
จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) | 100 | ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) | 480 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LPH275 ในชุด ผูกหัวแบน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง