1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัดสายไฟ Insulok ผูก【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

สายรัดสายไฟ Insulok ผูก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,458.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยการยกและลด ก้านโยก สีแดงซึ่งอยู่บน หัว ผูก ทำให้สามารถติดตั้งและถอดและใช้ซ้ำได้แถบสีเหลืองและ ก้านโยก สีแดงมีทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยม

[คุณสมบัติ]
สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างอิสระโดยใช้ ก้านโยก สีแดงในส่วน หัว
การมองเห็นที่ยอดเยี่ยมด้วยการรวม สายรัด สีเหลืองและ สายรัด สีแดง
สามารถใช้การได้ดีเยี่ยมและทุกคนสามารถดำเนินการได้
· สายรัด มีความยาวดังนั้นการผูก ท่อเหล็ก รู ขนาดใหญ่จึงทำได้โดยไม่คำนึงถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของการผูก

รหัสสินค้า
RTT750HR SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,458.84

฿ 1,341.05

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 40-200 ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 752 ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 13
วัสดุ ไนล่อน 66 สี เหลือง / แดง เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) UL94V-2
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ประเภทนำมาใช้ใหม่ / บุชชิ่ง ผูก จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) 25 ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) 889
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) 85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RTT750HR ในชุด สายรัดสายไฟ Insulok ผูก