1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เกรดทนความร้อน LK Tie【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

เกรดทนความร้อน LK Tie
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 952.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับความต้องการที่หลากหลายเช่นการสื่อสารโทรคมนาคมไฟฟ้างานที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เครื่องจักรก่อสร้าง มอเตอร์ และสายเคเบิลใต้ดินรองรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง (สูงถึง 110 ° C)

[คุณสมบัติ]
·วงดนตรีที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่สำหรับการมัด ขดลวด ทุกประเภทในภาคอุตสาหกรรมหนัก
· ชนิดกว้าง พร้อมวงดนตรีเอกภาพเหมาะสำหรับใช้ในงานโทรคมนาคมไฟฟ้างานเกี่ยวกับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การก่อสร้างยานพาหนะสายเคเบิลใต้ดิน ฯลฯ

รหัสสินค้า
LK2A-HS SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 952.39

฿ 490.77

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 2.0 ถึง 70 ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 270 ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 4.8
วัสดุ ไนล่อน 66 สี สีเขียวอ่อน เกรด ทนความร้อน
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) UL94V-2 มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) 100
ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) 225 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) 110

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LK2A-HS ในชุด เกรดทนความร้อน LK Tie