(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทนความร้อนได้ดีและสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมได้มากถึง 110 °C
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์มาตรฐานผูกมัด
นอกจากการทนต่อความร้อนแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า
รองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมมากถึง 110 °C
เปลี่ยนจากสีขาวตัดสีน้ำเงินอ่อนเป็นสีเขียวอ่อนโดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น
รหัสสินค้า |
---|
SHT18R-HS |
T18I-HS |
T18L-HS |
T18R-HS |
T18S-HS |
T30L-HS |
T30R-HS |
T40S-HS |
T50L-HS |
T50R-HS |
T60R-HS |
T60S-HS |
T120R-HS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | จำนวนพร้อมแพ็ค (หนังสือ) | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) | บังคับขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,028.58 ฿ 594.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 22 | 100 | 1.8 | 1000 | 80 | - | ||
฿ 563.23 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.5 ถึง 35 | 148 | 2.5 | 100 | 80 | - | ||
฿ 522.58 ฿ 249.53 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 55 | 205 | 2.5 | 100 | 80 | M5 | ||
฿ 758.68 ฿ 442.69 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 22 | 100 | 2.5 | 1000 | 80 | - | ||
฿ 800.00 ฿ 408.24 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 16 | 80 | 2.2 | 1000 | 80 | - | |||
฿ 571.43 ฿ 282.69 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 50 | 202 | 3.6 | 100 | 135 | M8 | ||
฿ 232.26 ฿ 139.10 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 36 | 152 | 3.5 | 100 | 135 | M6 | ||
฿ 264.62 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.5 ถึง 37 | 153 | 3.5 | 100 | 180 | M10 | ||
฿ 1,508.96 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 2.5 ถึง 105 | 383 | 4.8 | 100 | 225 | M8 | ||
฿ 331.15 ฿ 194.02 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 50 | 202 | 4.6 | 100 | 225 | M6 | ||
฿ 897.76 ฿ 488.56 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 80 | 301 | 4.8 | 100 | 270 | M6 | ||
฿ 686.12 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.5 ถึง 65 | 251 | 4.8 | 100 | 270 | M10 | ||
฿ 855.43 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3.0 ถึง 100 | 380 | 7.6 | 50 | 535 | M8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีเขียวอ่อน | เกรด | ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 | มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 110 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง