(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SVP-C ซีรีส์เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง ช่อง สำหรับการติดตั้งฐานราก คอนกรีต
แอปพลิเคชัน | อื่น | ขนาด/ความสูง (มม.)(mm) | 100 | ขนาด/ความลึก (มม.)(mm) | 330 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ H (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) | 100 | มิติ D (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 330 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 3 |
วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | แปรงทาสี | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง