(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บานเกล็ดกลมพร้อมพัดลมระบายอากาศ ใช้ได้กับตู้ที่ใช้ในอาคาร
· บานเกล็ด (LP) พร้อมพัดลมระบายอากาศ
· ช่วยระบายอากาศภายในตู้ที่ใช้ในอาคาร
· มีการป้องกันอิมพีแดนซ์ช่วยป้องกันมอเตอร์ไหม้
· ติดตั้งกับตู้ได้อย่างง่ายดายเพียงเจาะรูเป็นวงกลม
· ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
รหัสสินค้า |
---|
LP-0K |
LP-0K-2C |
LP-1K-2 |
LP-1KC |
LP-2K |
LP-2K-2 |
LP-2KC |
LP-4K |
LP-4K-2 |
LP-4K-2C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเหตุพิเศษ | แปรงทาสี | บทคัดย่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,400.04 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: ⌀75 มม. | สีเบจอ่อน | มีพัดลมระบายอากาศ 100 V AC | |
฿ 3,414.33 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: ⌀75 มม. | สีครีม | มีพัดลมระบายอากาศ 200 V AC | |
฿ 3,535.82 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขนาดภายนอก: ⌀90 มม. | สีเบจอ่อน | มีพัดลมระบายอากาศ 200 V AC | ||
฿ 3,832.83 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: ⌀90 มม. | สีครีม | มีพัดลมระบายอากาศ 100 V AC | ||
฿ 4,041.57 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขนาดภายนอก ⌀105 มม. | สีเบจอ่อน | มีพัดลมระบายอากาศ 100 V AC | ||
฿ 3,747.06 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขนาดภายนอก ⌀105 มม. | สีเบจอ่อน | มีพัดลมระบายอากาศ 200 V AC | ||
฿ 4,041.57 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขนาดภายนอก ⌀105 มม. | สีครีม | มีพัดลมระบายอากาศ 100 V AC | ||
฿ 4,858.68 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: ⌀150 มม. | สีเบจอ่อน | มีพัดลมระบายอากาศ 100 V AC | ||
฿ 4,850.00 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ขนาดภายนอก: ⌀150 มม. | สีเบจอ่อน | มีพัดลมระบายอากาศ 200 V AC | ||
฿ 4,858.68 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: ⌀150 มม. | สีครีม | มีพัดลมระบายอากาศ 200 V AC |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง