1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานรอง/แผ่นรอง อิสระสำหรับ EX-2Z · E

ฐานรอง/แผ่นรอง อิสระสำหรับ EX-2Z · E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,083.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผงด้านหน้าซีรีส์ EX-2Z สามารถถอดออกได้

[คุณสมบัติ]
·แผงด้านหน้าสามารถถอดออกได้
•รวม ฟังก์ชั่น ปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ
•รวมรู คลิป อุปกรณ์รองรับท่อ สายไฟ
•ใช้ ตู้ อิสระซีรีส์ LE กับ EX35- □□ ZS

รหัสสินค้า
EX25-72ZL
EX25-72ZLC
EX35-72ZL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด/ความลึก (มม.)
(mm)
มิติ D (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
บทคัดย่อ แปรงทาสี

฿ 11,402.72

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10215215สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 700 มมเคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 11,402.72

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 9 วัน 10215215สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 700 มมเคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 11,083.00

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10315315สำหรับ ตู้ กว้าง 700 มม. (สูง 1,400 มม. ขึ้นไป)เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน ฐาน ขนาด/ความกว้าง (มม.)(mm) 700 ขนาด/ความสูง (มม.)(mm) 200
มิติ W (กว้าง)(มิลลิเมตร) 700 มิติ H (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) 200 หมายเหตุพิเศษ ตัวเลือกสำหรับ ตู้ แผงควบคุม อิสระ
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) ฐานรอง/แผ่นรอง ตัวเครื่อง 3.2 / แผงด้านหน้า 1.6 วัสดุ เหล็ก