1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิด ข้อต่อ BP41-J【15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฝาปิด ข้อต่อ BP41-J
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,746.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•ใช้ชุด BP41-J เบรกเกอร์ ๆ
•สามารถใช้ร่วมกับแท่ง ทองแดง (BP41-250J)

รหัสสินค้า
BP41-250J
BP41-400J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานบทคัดย่อ อุปกรณ์เสริม

฿ 2,746.54

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10สำหรับกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า 200 A หรือน้อยกว่ารวม สลักเกลียว

฿ 3,534.93

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10สำหรับ เบรกเกอร์ 400 A (พื้นที่หน้าตัด 212 มม. ²)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ บาร์ วัสดุ ทองแดง กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว ดีบุก สดใสชุบ
จำนวนพร้อมแพ็ค 15 หน่วย