1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานรอง/แผ่นรอง สเตนเลส SZA

ฐานรอง/แผ่นรอง สเตนเลส SZA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,000.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฐานรอง/แผ่นรอง ซีรีส์ SZA ทนต่อการกัดกร่อน

[คุณสมบัติ]
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
·ฐานนี้สามารถใช้สำหรับการแปลงตู้ SOR, RA หรือ OR เป็นแบบยืนอิสระ
·มีรูยึดบนคลิปรองรับสายเคเบิล (คลิป "PILUCK" ฯลฯ ) เพื่อยึดสายเคเบิลและท่อ FEP
·มีช่องเปิดขนาดที่สะดวกสำหรับงาน อุปกรณ์สายไฟขนาดแนวตั้ง:200/300 มม.
·แผงด้านหน้า / ด้านหลังถอดออกได้(แผงขนาดแนวตั้ง 100 มม. ไม่มีช่องเปิด)

รหัสสินค้า
SZA20-51
SZA20-52
SZA20-61
SZA20-62
SZA20-71
SZA20-72
SZA20-81
SZA25-51
SZA25-52
SZA25-53
SZA25-61
SZA25-62
SZA25-71
SZA25-72
SZA25-81
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด/ความกว้าง (มม.)
(mm)
ขนาด/ความสูง (มม.)
(mm)
ขนาด/ความลึก (มม.)
(mm)
มิติ W (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
มิติ H (แนวตั้ง)
(มิลลิเมตร)
มิติ D (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
รุ่น/ ผลิตภัณฑ์

฿ 9,000.05

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500100200500100200สำหรับตู้กว้าง 500 มม.

฿ 13,083.74

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500200200500200200สำหรับตู้กว้าง 500 มม.

฿ 9,849.66

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10600100200600100200สำหรับตู้กว้าง 600 มม.

฿ 14,631.05

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10600200200600200200สำหรับตู้กว้าง 600 มม.

฿ 10,562.85

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10700100200700100200สำหรับตู้กว้าง 700 มม.

฿ 16,193.85

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10700200200700200200สำหรับตู้กว้าง 700 มม.

฿ 11,412.47

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10800100200800100200สำหรับตู้กว้าง 800 มม.

฿ 9,834.17

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500100250500100250สำหรับตู้กว้าง 500 มม.

฿ 14,352.10

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500200250500200250สำหรับตู้กว้าง 500 มม.

฿ 16,496.20

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500300250500300250สำหรับตู้กว้าง 500 มม.

฿ 10,547.35

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10600100250600100250สำหรับตู้กว้าง 600 มม.

฿ 16,085.37

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10600200250600200250สำหรับตู้กว้าง 600 มม.

฿ 11,396.97

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10700100250700100250สำหรับตู้กว้าง 700 มม.

฿ 17,663.67

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10700200250700200250สำหรับตู้กว้าง 700 มม.

฿ 12,125.65

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10800100250800100250สำหรับตู้กว้าง 800 มม.

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน ฐาน ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) ตัวเครื่อง 3.0 / แผงด้านหน้า 1.5 วัสดุ สเตนเลส (SUS304)
แปรงทาสี เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) อุปกรณ์เสริม สกรูยึดตู้