(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SLP ซีรีส์ มีตะแกรงกันแมลงสเเตนเลส
[คุณสมบัติ]
· มีตาข่ายสแตนเลสกันแมลง
· ชุดกรองสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการล้างด้วยน้ำ
· สามารถติดตั้งพัดลมระบายความร้อนระบายอากาศพาเนลได้ (ยกเว้น SLP-2, 2C)
รหัสสินค้า |
---|
SLP-0 |
SLP-0C |
SLP-1 |
SLP-1C |
SLP-2 |
SLP-2C |
SLP-21 |
SLP-21C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (สูง) (มิลลิเมตร) | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | รุ่น/ ผลิตภัณฑ์ | แปรงทาสี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,335.00 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 100 | พัดลมระบายอากาศ 92 x 92 มม. | สีเบจอ่อน | ||
฿ 2,842.14 ฿ 1,700.45 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 100 | พัดลมระบายอากาศ 92 x 92 มม. | สีครีม | ||
฿ 3,853.33 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 120 | พัดลมระบายอากาศ 120 x 120 มม. | สีเบจอ่อน | ||
฿ 3,264.27 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 120 | 120 | พัดลมระบายอากาศ 120 x 120 มม. | สีครีม | ||
฿ 3,867.31 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 150 | 150 | - | สีเบจอ่อน | ||
฿ 3,996.16 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 150 | 150 | - | สีครีม | ||
฿ 6,491.99 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 120 | 240 | พัดลมระบายอากาศ 120 x 120 มม. | สีเบจอ่อน | ||
฿ 6,410.49 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 120 | 240 | พัดลมระบายอากาศ 120 x 120 มม. | สีครีม |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | มิติ (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 15 | วัสดุ | ทำจากเรซิ่น AES |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพร้อมแพ็ค | 2 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง