(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RSLP ซีรีส์ เป็นตัวยึดรางระบบแบบวันทัช (One-touch) มีการออกแบบที่เหนือกว่า
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดรางแบบวันทัชที่ออกแบบอย่างดี
· เครื่องมือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดกรอง
· สามารถแยกและถอดประกอบได้ง่ายเพื่อนำไปรีไซเคิล
· เอฟเฟกต์การระบบระบายอากาศทำได้โดยใช้แผ่นบานเกล็ดรุ่น R พร้อมพัดลมระบายความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
RSLP-10 |
RSLP-10C |
RSLP-12 |
RSLP-12C |
RSLP-15 |
RSLP-15C |
RSLP-20 |
RSLP-20C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (สูง) (มิลลิเมตร) | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มิติ (ความลึก) (มิลลิเมตร) | แปรงทาสี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,871.60 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 100 | 100 | 10 | สีเบจอ่อน | ||
฿ 3,013.84 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 100 | 10 | สีครีม | ||
฿ 3,853.33 ฿ 2,312.38 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 120 | 10 | สีเบจอ่อน | ||
฿ 3,279.43 ฿ 1,922.07 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 120 | 10 | สีครีม | ||
฿ 4,543.33 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 150 | 10 | สีเบจอ่อน | ||
฿ 4,025.97 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 150 | 10 | สีครีม | ||
฿ 5,269.85 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 200 | 200 | 12 | สีเบจอ่อน | ||
฿ 5,269.85 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 200 | 200 | 12 | สีครีม |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | จำนวนพร้อมแพ็ค | 2 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง