1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BP62 / ฉนวนไฟฟ้าแรงสูง【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

BP62 / ฉนวนไฟฟ้าแรงสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,356.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ BP62 สำหรับรองรับตัวนำและวงจรภายในอาคารที่มีแรงดันไฟที่กำหนด 6.6 kV และพิกัดแรงดันไฟ 7.2 kV

[คุณสมบัติ]
· สำหรับรองรับตัวนำและวงจรภายในอาคารที่มีแรงดันไฟที่กำหนด 6.6 kV และพิกัดแรงดันไฟ 7.2 kV
· สามารถติดตั้งกับสายไฟฟ้าแรงสูง (KIP) ได้ในช่วง 8 ถึง 60 ตร.มม.
· ได้มาตรฐาน JIS (JISC3851)

รหัสสินค้า
BP62-1B
BP62-1B-Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพร้อมแพ็ค

฿ 8,968.61

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1010 ชิ้น

฿ 1,356.67

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 8 วัน 10-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ วงเล็บ วัสดุ อีพ็อกซี่เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว สีน้ำตาล